SPEC: 461011/C CU 5kV 90 NLEPR 100% PVC MV-105 |
---|
SPEC: 462053/C AL 5kV 115 NLEPR 133% PVC MV-105 |
SPEC: 463061/C CU 15kV 175 TRXLPE 100% PVC MV-105 |
SPEC: 463071/C CU 15kV 220 TRXLPE 133% PVC MV-105 |
SPEC: 464013/C CU 15kV 175 NLEPR 100% PVC MV-105 |
SPEC: 464053/C AL 15kV 220 NLEPR 133% PVC MV-105 |
SPEC: 465041/C CU 25kV 320 NLEPR 133% LSZH MV-105 |
SPEC: 466023/C CU 25kV 320 NLEPR 133% PVC MV-105 |
SPEC: 466033/C AL 25kV 320 NLEPR 133% PVC MV-105 |
SPEC: 467171/C CU 35kV 345 NLEPR 100% CPE MV-105 |
SPEC: 468013/C CU 35kV 345 NLEPR 100% PVC MV-105 |
SPEC: 468023/C CU 35kV 420 NLEPR 133% PVC MV-105 |
SPEC: 468033/C CU 35kV 420 NLEPR 133% CPE MV-105 |
SPEC: 468043/C CU 35kV 345 NLEPR 100% CPE MV-105 |